Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
igus
DryLin®
T - Linear-Gleitführung
DryLin® TWBM - Handklemmung mit hoher Haltekraft
igus
DryLin®
T - Linear-Gleitführung
DryLin® TWBM - Handklemmung mit hoher Haltekraft
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TS-01-25, 100 +TWBM-01-25
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Art. Nr.
ARTNR
Info PDF
INFO
Schienenlänge
L [mm]
Position Laufwagen
PL [mm]
Länge max.
LMAX [mm]
Länge
A [mm]
Länge
C4 [mm]
Länge min.
C5MIN [mm]
Länge max.
C5MAX [mm]
Länge
C5 [mm]
Länge min.
C6MIN [mm]
Länge max.
C6MAX [mm]
Länge
C6 [mm]
Höhe
H [mm]
Höhe
H1 [mm]
für Schraube DIN 912
K1
Länge
B [mm]
LY [mm^4]
LZ [mm^4]
WBY [mm^3]
1
TS-01-25, 100 +TWBM-01-25
INFO
100
0
4000
23
60
20
49.5
20.0
20
49.5
20.0
21.5
13.8
M6
34
34700
19300
2041
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
igus
- DryLin® TWBM
Bestellnummer
TS-01-25, 100 +TWBM-01-25
Kurztext
Handklemmung mit hoher Haltekraft
Letzte Änderung
09.01.2025 11:36:33
Einheit
Schlagworte
Haltekraft
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-30-01-90 Gleitführung (nicht spezifiziert)
ECLASS 6.0
23-30-01-90 Gleitführung (nicht klassifiziert)